国产TeSys接触器
0.06 到 350 kW接触器
-
-
-
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 380 V - 50/60Hz - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 24 V DC - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 48 V DC - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 110 V - 50/60Hz - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 110 V DC - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 220 V - 50/60Hz - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 三极接触器 - 9 A - 380 V - 50/60Hz - 环形端子
-
最佳价格
TeSys D 四极接触器 - 9 A - 24 V - 50/60Hz
-
最佳价格
TeSys D 四极接触器 - 9 A - 24 V DC
-
最佳价格
TeSys D 四极接触器 - 9 A - 36 V DC