China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Easypact D3N 接触器

6到95A国产优化型电动机控制与保护产品

-

Easypact D3N 接触器
  返回   接触器与可逆接触器

Easypact D3N 接触器

        • 最佳价格
          LC1N06004B7N Schneider Electric 图片

          LC1N06004B7N

          D3N 4P 接触器 (4NO) - AC-1 - = 415V 16A - 24V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06004E7N Schneider Electric 图片

          LC1N06004E7N

          EasyPact D3N 接触器 4P (4NO) - AC-1 - = 440V 16A - 48V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06004F7N Schneider Electric 图片

          LC1N06004F7N

          D3N 4P 接触器 (4NO) - AC-1 - = 415V 16A - 110V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06004M7N Schneider Electric 图片

          LC1N06004M7N

          D3N 4P 接触器 (4NO) - AC-1 - = 415V 16A - 220V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06004Q7N Schneider Electric 图片

          LC1N06004Q7N

          D3N 4P 接触器 (4NO) - AC-1 - = 415V 16A - 380V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06008B7N Schneider Electric 图片

          LC1N06008B7N

          D3N 4P 接触器 (2NO+2NC) - AC-1 - = 415V 16A - 24V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06008E7N Schneider Electric 图片

          LC1N06008E7N

          EasyPact D3N 接触器 4P (2NO+2NC) - AC-1 - = 440V 16A - 48V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06008F7N Schneider Electric 图片

          LC1N06008F7N

          D3N 4P 接触器 (2NO+2NC) - AC-1 - = 415V 16A - 110V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06008M7N Schneider Electric 图片

          LC1N06008M7N

          D3N 4P 接触器 (2NO+2NC) - AC-1 - = 415V 16A - 220V 线圈 50/60Hz
        • 最佳价格
          LC1N06008Q7N Schneider Electric 图片

          LC1N06008Q7N

          D3N 4P 接触器 (2NO+2NC) - AC-1 - = 415V 16A - 380V 线圈 50/60Hz