China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Easergy MiCOM P3 继电保护装置

-

Easergy P3是首款将馈线、电机和变压器保护功能集于一体的继电保护装置,让选型更加简单高效。高级型可以内置弧光保护功能,此外,Easergy P3简化了通信选择,可支持多达9种通信协议,包括IEC61850版本1和版本2等等。

Easergy MiCOM P3 继电保护装置
  返回   Easergy保护

Easergy MiCOM P3 继电保护装置

      • 18 products available

        • 最佳价格
          REL52001C Schneider Electric 图片

          REL52001C

          Easergy P3U30, 4I, 4U, 16DI/8DO, 装置电源: 48 - 230V, DI: 220-230V, 2 x RJ-45
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52002C Schneider Electric 图片

          REL52002C

          Easergy P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI220 RS485
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52003C Schneider Electric 图片

          REL52003C

          Easergy P3U30, 4I, 4U, 16DI/8DO, 装置电源: 48 - 230V, DI: 24-230V, 2 x RJ-45
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52004C Schneider Electric 图片

          REL52004C

          Easergy P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI110V 2RJ45
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52005C Schneider Electric 图片

          REL52005C

          Easergy P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI24V RS485
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52007C Schneider Electric 图片

          REL52007C

          Easergy P3U30, 4I, 4U, 16DI/8DO, 装置电源: 48-230V, DI: 24-230V, 2 x LC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52010C Schneider Electric 图片

          REL52010C

          Easergy P3U30, 4I, 4U, 16DI/8DO, 装置电源: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x LC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52012C Schneider Electric 图片

          REL52012C

          Easergy P3U30, 4I, 4U, 16DI/8DO, 装置电源: 48-230V, DI: 110-230V, RS-485
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52013C Schneider Electric 图片

          REL52013C

          Easergy P3U30, 4I, 1U, 10DI/5DO, 装置电源: 48-230V, DI: 24-230V, 2 x RJ-45
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          REL52018C Schneider Electric 图片

          REL52018C

          Easergy P3U20, 4I, 1U, 10DI/5DO, 装置电源: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x RJ-45
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4