China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

ABL1系列开关电源

60W 到 240W 平板式开关电源

-

ABL1系列开关电源
  返回   通用电源

ABL1系列开关电源

      • 9 products available

        • 最佳价格
          ABL1REM12050 Schneider Electric 图片

          ABL1REM12050

          单相AC/DC电压输入,输出电压12V, 5A, 60W
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1REM24025 Schneider Electric 图片

          ABL1REM24025

          单相AC/DC电压输入,输出电压24V,2.5A,60W
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1REM24042 Schneider Electric 图片

          ABL1REM24042

          单相AC/DC输入,输出24V,4.2A,100W
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1REM24062 Schneider Electric 图片

          ABL1REM24062

          单相AC/DC输入手动切换, 输出 24V,6.2A,150w
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1REM24100 Schneider Electric 图片

          ABL1REM24100

          单相AC/DC输入,手动切换,输出 24V,10A,240W
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1RPM12083 Schneider Electric 图片

          ABL1RPM12083

          单相AC/DC输入,输出12V,8.3A,100W,带PFC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1RPM24042 Schneider Electric 图片

          ABL1RPM24042

          单相AC/DC输入,输出24V,4.2A,100W,带PFC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1RPM24062 Schneider Electric 图片

          ABL1RPM24062

          单相AC/DC,手动切换,输出24V,6.2A,150W,PFC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • 最佳价格
          ABL1RPM24100 Schneider Electric 图片

          ABL1RPM24100

          单相AC/DC,手动切换,输出24V,10A,240W,PFC
          添加到我的产品中 从我的产品中移除
          The maximum number of products that can be compared is 4