产品
ATS01软起动器
0.37至15 kW单相或三相软起动器 Altivar Soft Starter 01软起动器可在起动时作为转矩限制器工作,也可用作异步电机的软起动/软停属于 Altivar查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left ATS22软起动器
4kW-400kW一般负载应用紧凑型软起动器 Altivar Soft Starter 22软起动器-软停止单元通过电压和转矩, 对额定功率在4至400 kW范围内的三相鼠笼式异步电机进行受控起动和停机。属于 Altivar查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left ATS48软起动器
4kW-900kW重载及复杂应用的高性能软起动器 Altivar Soft Starter 48软起动器- 软停止单元是一种有6 个晶闸管的控制器,它们用于电流范围在17至1200A 范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。属于 Altivar查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left ATS480软起动器
针对过程控制及基础设施的软起动器(4-900 kW) Altivar Soft Starter 480软起动器是一款带有6个晶闸管的控制器,采用TCS转矩控制算法实现900kW及以下功率的三相鼠笼式异步电机的加速、减速和停止属于 Altivar查看产品arrow2_left