产品
Galaxy VS
高效、模块化设计的10-150kW的三相UPS,具备eConversion功能,适用边缘计算、中小型数据中心及关键业务,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 提高可用性,降低运营成本,针对关键基础设施的电源保护属于 Galaxy查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left Galaxy VM
高效、高可用设计的160-200kVA三相UPS,适用中型数据中心及工业设施应用,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 对于您的业务连续性来说值得信赖的合作伙伴属于 Galaxy查看产品arrow2_left Galaxy VL
高效、可扩展、模块化200-500kW三相UPS,具有冗余设计、低TCO、兼容Galaxy锂电池系统,适用中大型数据中心及关键业务应用 Galaxy VL 是高效节能、结构紧凑、模块化且可扩展的200-500 kW(400V/480V)三相不间断电源(UPS),可为全球范围内的中大型和边缘数据中心,以及商业和工业设施提供高性能的电力保障属于 Galaxy查看产品arrow2_left Galaxy VX
高效、模块化500-1500kW三相UPS,具有eConversion功能,兼容Galaxy锂电池系统,适用大型到超大型数据中心及工业应用 可满足您业务目标的可扩展的灵活的电源保护属于 Galaxy查看产品arrow2_left Easy UPS 3S
10-40kVA,400V 三相UPS,易于安装、易于使用且易于维护,适用于中、小型数据中心及其它关键业务应用。 轻松实现业务连续性属于 Easy Series查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left Easy UPS 3M
60-200kVA,400V 三相 UPS 易于安装、易于使用且易于维护,适用于中、小型数据中心及其它关键业务应用。 轻松实现业务连续性属于 Easy Series查看产品arrow2_left 启动产品选型工具arrow2_left Galaxy 3L 系列UPS
250-600KVA、400V易配置、易使用且易维修的三相UPS,适用于商业及工业应用,以及中大型数据中心和托管设施 施耐德电气的Galaxy 3L是三相Galaxy UPS系列产品之一,是一款易配置、易使用且易维修的250-600kVA三相UPS,可为中大型数据中心、托管设施以及商业和工业应用提供高可用性和可预测性。其容错设计有效简化了安装和维修流程,紧凑的占地空间节省了宝贵的房地产资源,高达96%的效率为您的电力成本带来了出色的可预测性。施耐德电气的这款EcoStruxureReady Galaxy 3L凭借其富有竞争力的规格、紧凑的占地面积和高度可用的并联及冗余设计,成为您在车间、电气间或数据中心实现业务连续性的理想便捷选择属于 Easy Series查看产品arrow2_left Symmetra PX
高性能、大小适中、模块化、可进行热升级、具有超高可用性和效率的3相电源保护,适用于数据中心或高功率密度区 用于要求严格的关键业务应用场合、且大小合适的 UPS属于 Galaxy查看产品arrow2_left Galaxy Lithium-ion Battery Systems
结构紧凑、重量轻、长寿命、可靠的锂电池解决方案,适用三相UPS 降低总拥有成本。提高关键电源基础设施的可用性和快速恢复能力。属于 Galaxy查看产品arrow2_left Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. 提高了可用性。降低了运营成本。针对关键基础设施的一流电源保护。属于 Galaxy查看产品arrow2_left Easy UPS 3-Series Accessories
EASY系列3相UPS附件,适用小型、中型、大型数据中心及其他关键业务的应用 轻松实现业务连续性属于 Easy Series查看产品arrow2_left Galaxy PW 二代
工业用UPS Galaxy PW 二代不间断电源(UPS)是针对工业应用的UPS,直流电压涵盖了220VDC和384VDC,其采用了可靠的6脉冲或12脉冲SCR整流器。Galaxy PW 二代UPS基于施耐德电气在UPS行业应用领域超过35年的经验以及先进的控制和电力电子转换技术,针对可靠性进行了优化属于 Galaxy查看产品arrow2_left Galaxy PX
全新一代模块化UPS 全新一代模块化UPS。莱茵(TUV)认证并颁发的全球首张Live Swap(在线插拔)功能的三相UPS,可实现功率模块、静态旁路模块、显示器的在线插拔功能查看产品arrow2_left