产品
EvoPacT HVX
全新一代中压智能真空断路器 EvoPacT HVX中压智能真空断路器秉承施耐德电气近百年中压电气技术和经验结晶,采用创新设计与先进生产制造工艺,拥有超过40项的全球专利,凭借数字原生理念,为广大用户带来了更安全、更可靠、更绿色和更灵活的全新使用体验,与您携手共建智能配电系统的未来属于 PacT Series查看详细信息 FP
中压断路器 额定电压高达36 kV的SF6 中压断路器查看详细信息 HVX
中压真空断路器 经典传承,不断飞跃属于 PacT Series查看详细信息 LF
额定电压达17.5 kV的中压断路器 额定电压达17.5 kV的中压断路器属于 PacT Series查看详细信息 VAH
“大电流断路器”-发电机出口断路器 “大电流断路器”-发电机出口断路器属于 PacT Series查看详细信息 铁路专用VXA和VXB户内单/双极真空断路器
铁路AC牵引系统专用的27.5kV户内单/双真空断路器 -VXA/VXB 铁路AC牵引系统专用的27.5kV户内单/双真空断路器 -VXA/VXB属于 PacT Series查看详细信息 VXC
电弧炉主电路断路器 电弧炉主电路断路器属于 PacT Series查看详细信息