欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    03196 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    03196

    03196 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    03196

    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 23 mm

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Prisma
      适用范围
      Prisma P
      Prisma iPM M
      Prisma iPM L
      Prisma G
      Prisma PH
      产品类型
      六角垫片
      附件/独立安装部件类别
      安装附件
      机箱设备连接
      接地端 垂直 螺钉固定
      补充信息
      安装类型
      螺钉固定
      安装方式
      功能性立柱
      机柜/机箱描述
      立式机箱 - 宽度 600 mm
      墙装机箱 - 宽度 600 mm
      落地式风管 - 宽度 300 mm
      墙装通风管 - 宽度 300 mm
      配电柜
      配电柜通风管
      ISO 纱线
      M6
      每套数量
      一组4个
      高度
      23 mm
      产品重量
      0.1 kg
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  1625  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。