欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Prisma iPM
03197 Schneider Electric 图片

03197

Green premium brand logo
03197 Schneider Electric 图片
03197
Green premium brand logo

Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Prisma G 前盖竖直支架
    Prisma PH
    Prisma iPM L
    Prisma iPM M
    产品类型
    六角垫片
    附件/独立安装部件类别
    安装附件
    机箱设备连接
    接地端: 垂直 螺钉固定
    补充信息
    安装类型
    螺钉固定
    安装方式
    功能性立柱
    installation description
    立式机箱 - 宽度 600 mm
    墙装机箱 - 宽度 600 mm
    落地式风管 - 宽度 300 mm
    墙装通风管 - 宽度 300 mm
    配电柜
    配电柜通风管
    ISO 纱线
    M6
    每套数量
    一组4个
    高度
    55 mm
    产品重量
    0.245 kg
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    含卤素性能
    无卤素产品
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    03197 : Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    03197 : Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    03197 : Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    Prisma Plus - G & P 系统 - 4 六角形垫圈 - M6 - H = 55 mm
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /