产品系列 |
Prisma Plus System GPrisma Plus System P
| |
---|---|---|
产品系列 |
Linergy
| |
产品名称 |
Linergy FM
| |
适用范围 |
Prisma PPrisma GPrisma PHPack 160Prisma Pack 250
| |
IP 防护等级 |
IP20
| |
产品类型 |
设备进纸器
| |
产品适用范围 |
特殊附件
|
安装方式 |
DIN 导轨安装平面板槽板
| |
---|---|---|
安装类型 |
螺钉固定锁定夹锁紧
| |
安装设备 |
模块装置
| |
极数 |
3P + N
| |
额定工作电压 [Ue] |
440 V AC
| |
额定绝缘电压 [Ui] |
500 V AC 50/60 Hz
| |
额定冲击耐受电压 [Uimp] |
6 kV
| |
额定工作电流 [Ie] |
80 A
| |
额定电流 [In] |
80 A 在…上 40 °C
| |
Ipk 额定峰值耐受电流 |
12 kA
| |
I²t 活化 |
2400000 A².s
| |
接线能力 |
电源 : 隧道式端子 25 mm² (软线)电源 : 隧道式端子 35 mm² (单股硬线)配电 : 快速连接终端带 (phase) , 18 x 4...6 mm²配电 : 快速连接终端带 (中性点) , 18 x 4...6 mm²
| |
宽度 (9mm的倍数) |
48
| |
模块总数(18 mm/位) |
24
| |
产品重量 |
0.902 kg
| |
颜色 |
铂金灰 RAL 7016
| |
型号 |
MULTICLIP
| |
市场份额 |
住宅小型商业小型建筑
|
标准 |
IEC 61439-1 内侧PrismaIEC 61439-2 内侧PrismaIEC 60947-7-1
| |
---|---|---|
产品认证 |
ASEFA
|
RoHS法规(日期代码:YYWW) |
符合 - 自从 2010年第01周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
| |
---|---|---|
REACh法规 |
阶段 |
18 个月
|
---|