China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Prisma Plus - G & P 系统 - Polybloc 配电块 - 1P - 160 A

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品名称
    Linergy DX
    IP 防护等级
    IPxx B
    产品类型
    接线板
    附件/独立安装部件类别
    配电附件
    产品适用范围
    特殊附件
    补充信息
    安装方式
    DIN 导轨安装
    安装设备
    Fupact : 固定式 ISFT160 - 控制: 操作手柄 - 垂直 安装
    Fupact : 固定式 ISFT100N - 控制: 操作手柄 - 垂直 安装
    与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 NA - 控制: 手柄
    与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    Compact : 固定式 NG160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    Compact : 固定式 NG160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    Compact : 固定式 INS40 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INS63 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INS100 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INS125 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INS160 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NG160 NA 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
    Fupact : 固定式 INF100...160 - 控制: 延伸旋转手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSXm 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSXm 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    极数
    1P
    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC
    额定绝缘电压 [Ui]
    750 V AC
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV
    额定工作电流 [Ie]
    160 A
    额定短时耐受电流 [Icw]
    5.5 kA 1 s
    Ipk 额定峰值耐受电流
    24 kA
    I²t 活化
    30250000 A².s
    接线能力
    电源 : 隧道式端子 70 mm² (软线)
    电源 : 隧道式端子 70 mm² (单股硬线)
    配电 : 弹簧端子, 6 x 6...16 mm² (软线)
    配电 : 弹簧端子, 6 x 6...16 mm² (单股硬线)
    模块总数(18 mm/位)
    2
    高度
    95 mm
    宽度
    36 mm
    深度
    70 mm
    产品重量
    0.1 kg
    颜色
    铂金灰 RAL 7016
    环境
    污染等级
    3
    白炽灯丝电阻
    960 °C 符合 IEC 60695-2-11
    标准
    IEC 61439-1 内侧Prisma
    IEC 61439-2 内侧Prisma
    IEC 60947-7-1
    产品认证
    ASEFA
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (版本 2.2)
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。