欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04034 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

配电

04034

04034 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

配电

04034

Prisma Plus - G & P 系统 - Polybloc 配电块 - 4P - 250 A

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品名称
    Linergy DP
    IP 防护等级
    IPxx B
    产品类型
    接线板
    附件/独立安装部件类别
    配电附件
    产品适用范围
    特殊附件
    补充信息
    安装方式
    DIN 导轨安装
    Prisma安装面板
    安装设备
    Compact : 固定式 INS250 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INS250 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INV250 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INV250 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INV100 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INV160 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INV200 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 电动机构 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 电动机构 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 NSX250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INV100 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INV160 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INV200 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
    Compact : 插入式 NSX100...160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 插入式 NSX250 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS100...160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Easypact : 固定式 CVS250 漏电保护 漏电保护 - 控制: 直接前转柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 NSX100...250 和电流计 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 水平 安装
    Compact : 固定式 INS250 - 控制: 横向手柄 - 垂直 安装
    Compact : 固定式 INV250 - 控制: 横向手柄 - 垂直 安装
    极数
    4P
    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC
    额定绝缘电压 [Ui]
    750 V AC
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV
    额定工作电流 [Ie]
    250 A
    额定短时耐受电流 [Icw]
    8.5 kA 1 s
    Ipk 额定峰值耐受电流
    30 kA
    I²t 活化
    72250000 A².s
    接线能力
    电源 : 直连 120 mm²
    配电 : 弹簧端子 (相) , 6 x 4...10 mm² (软线)
    配电 : 弹簧端子 (相) , 3 x 6...16 mm² (软线)
    配电 : 弹簧端子 (相) , 6 x 4...10 mm² (单股硬线)
    配电 : 弹簧端子 (相) , 3 x 6...16 mm² (单股硬线)
    高度
    140 mm
    宽度
    138 mm
    深度
    63 mm
    产品重量
    0.96 kg
    环境
    污染等级
    3
    过电压类别
    III
    白炽灯丝电阻
    960 °C 符合 IEC 60695-2-11
    标准
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    产品认证
    ASEFA
    运行温度
    -25...55 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 17-1-6
    大小 33.6 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。