欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    Share

    Copy Cancel
    04040 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04040

    04040 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04040

    电缆分配器(上进线)63A4P

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Prisma Plus System G
      Prisma Plus System P
      产品系列
      Linergy
      产品名称
      Linergy DX
      适用范围
      Prisma P
      Prisma G
      Prisma PH
      Pack 160
      Prisma Pack 250
      IP 防护等级
      IPxx B
      产品类型
      接线板
      产品适用范围
      特殊附件
      补充信息
      连接位置
      上接线
      安装方式
      DIN 导轨安装
      极数
      4P
      额定工作电压 [Ue]
      440 V AC
      额定绝缘电压 [Ui]
      500 V AC
      额定冲击耐受电压 [Uimp]
      8 kV
      额定工作电流 [Ie]
      63 A 在…上 40 °C
      额定电流 [In]
      63 A 在…上 40 °C
      接线能力
      电源 : 隧道式端子 16 mm² (软线)
      电源 : 隧道式端子 25 mm² (单股硬线)
      配电 : 弹簧端子 (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子 (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (单股硬线)
      配电 : 弹簧端子 (中性点) , 12 x 2.5...6 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子 (中性点) , 12 x 2.5...6 mm² (单股硬线)
      宽度 (9mm的倍数)
      8
      模块总数(18 mm/位)
      4
      产品重量
      0.288 kg
      型号
      DISTRIBLOC
      市场份额
      住宅
      小型商业
      小型建筑
      环境
      污染等级
      3
      白炽灯丝电阻
      960 °C 符合 IEC 60695-2-11
      标准
      IEC 61439-2
      IEC 60947-7-1
      IEC 61439-1
      产品认证
      ASEFA
      可持续性
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2010年第01周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 文档和下载

      语言
      • 英文
      样本
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 17-1-6
      大小 33.6 MB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。