欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    04045 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04045

    04045 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04045

    Prisma Plus - G & P 系统 - distribloc 配电块 - 125 A

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Linergy
      产品名称
      Linergy DX
      IP 防护等级
      IPxx B
      产品类型
      接线板
      附件/独立安装部件类别
      配电附件
      产品适用范围
      特殊附件
      补充信息
      安装方式
      DIN 导轨安装
      安装设备
      与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      与 Multi 9 兼容 : 固定式 NG125 NA - 控制: 手柄
      与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      与 Acti 9 兼容 : 固定式 C120 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      Compact : 固定式 NG160 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      Compact : 固定式 NG160 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      Compact : 固定式 INS40 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 INS63 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 INS100 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 INS125 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 INS160 - 控制: 直接前转柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 NG160 NA 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      与 Acti 9 兼容 : 固定式 iC120 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄
      Compact : 固定式 NSXm 无漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
      Compact : 固定式 NSXm 漏电保护 漏电保护 - 控制: 手柄 - 垂直 安装
      极数
      4P
      额定工作电压 [Ue]
      690 V AC
      额定绝缘电压 [Ui]
      750 V AC
      额定冲击耐受电压 [Uimp]
      8 kV
      额定工作电流 [Ie]
      125 A
      额定短时耐受电流 [Icw]
      4.5 kA 1 s
      Ipk 额定峰值耐受电流
      20 kA
      I²t 活化
      20250000 A².s
      接线能力
      配电 : 隧道式端子, 1 x 4...16 mm² (软线)
      配电 : 隧道式端子, 1 x 4...25 mm² (单股硬线)
      电源 : 隧道式端子 35 mm² (单股硬线)
      电源 : 隧道式端子 35 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子, 2 x 4...10 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子, 2 x 4...10 mm² (单股硬线)
      配电 : 弹簧端子, 3 x 2.5...6 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子, 3 x 2.5...6 mm² (单股硬线)
      配电 : 弹簧端子, 7 x 1.5...4 mm² (软线)
      配电 : 弹簧端子, 7 x 1.5...4 mm² (单股硬线)
      模块总数(18 mm/位)
      6
      产品重量
      0.5 kg
      颜色
      铂金灰 RAL 7016
      环境
      污染等级
      3
      白炽灯丝电阻
      960 °C 符合 IEC 60695-2-11
      标准
      IEC 61439-2
      IEC 60947-7-1
      IEC 61439-1
      产品认证
      ASEFA
      可持续性
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2008年第37周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 文档和下载

      语言
      • 英文
      样本
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 17-1-6
      大小 33.6 MB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。