欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04173 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

配电

04173

04173 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

配电

04173

Prisma Plus - G & P 系统 - 4 个螺纹条 - 400 A - 长度 = 1400 mm - 32 X 5 mm

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品名称
    Linergy BS
    产品类型
    铜母线
    母线描述
    扁条
    每套数量
    一组4个
    补充信息
    安装方向
    垂直, 操作位置: 后面
    安装配置描述
    配电柜 - 宽度 650 mm
    立式机箱 - 宽度 600 mm
    墙装机箱 - 宽度 600 mm
    落地式风管 - 宽度 300 mm
    墙装通风管 - 宽度 300 mm
    额定绝缘电压 [Ui]
    1000 V
    额定工作电流 [Ie]
    400 A
    Ipk 额定峰值耐受电流
    55 kA
    I²t 活化
    625000 kA².s
    母线排截面积
    32 x 5 mm
    长度
    1400 mm
    产品重量
    8 kg
    母线连接类型
    M6螺纹孔
    连接插口间距
    每25 mm连接
    支持厚度
    5 mm
    环境
    符合标准
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    产品认证
    ASEFA
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 17-1-6
    大小 33.6 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。