欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04195 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

配电

04195

04195 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

配电

04195

Prisma Plus - G & P 系统 - 40 个螺钉 - M6 x 16 - 用于螺纹条 - < 630 A

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品名称
    Linergy BW
    产品类型
    安装硬件
    附件/独立安装部件类别
    安装附件
    设备提供
    1个接触垫圈
    补充信息
    安装配置描述
    立式机箱 - 宽度 600 mm
    墙装机箱 - 宽度 600 mm
    落地式风管 - 宽度 300 mm
    墙装通风管 - 宽度 300 mm
    立式机箱 - 宽度 850 mm
    配电柜
    配电柜通风管
    ISO 纱线
    M6
    每套数量
    一套40个
    长度
    16 mm
    产品重量
    0.238 kg
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 17-1-6
    大小 33.6 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。