欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04197 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

配电

04197

04197 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

配电

04197

Prisma Plus - G & P 系统 - 母线电源屏蔽 - 630 A

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    适用范围
    Linergy BS
    产品类型
    隔板
    附件/独立安装部件类别
    绝缘附件
    补充信息
    机柜/机箱描述
    落地式风管 - 宽度 300 mm
    墙装通风管 - 宽度 300 mm
    ??????
    30
    安装设备
    多级母线
    额定工作电流 [Ie]
    630 A
    每套数量
    一套1个
    长度
    250 mm
    高度
    1500 mm
    宽度
    1500 mm
    产品重量
    0.74 kg
    颜色
    Natural
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    符合  - 自从  2007年第07周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 17-1-6
    大小 33.6 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。