欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04226 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

功能单元

04226

04226 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

功能单元

04226

Prisma Plus - G & P 系统 - 模块式设备轨 - 长度 = 1600 mm

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Prisma
    适用范围
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    产品类型
    导轨
    附件/独立安装部件类别
    安装附件
    导轨类型
    模块
    安装设备
    与 Multi 9 兼容 : 固定式 模块装置
    与 Acti 9 兼容 : 固定式 模块装置
    连接 : 接线端子
    TeSys : 锁定夹锁紧 LC1D09...D95
    TeSys : 锁定夹锁紧 GV2ME - 控制: (按压式)按钮
    TeSys : 锁定夹锁紧 GV2ME + LC1D09...D32 - 控制: (按压式)按钮
    TeSys : 锁定夹锁紧 GV2P - 控制: 旋钮
    TeSys : 锁定夹锁紧 GV2P + LC1D09...D32 - 控制: 旋钮
    Easypact : 锁定夹锁紧 TVS GZ1E - 控制: (按压式)按钮
    Easypact : 锁定夹锁紧 TVS GZ1E + LC1E09...E32 - 控制: (按压式)按钮
    补充信息
    安装配置描述
    立式机箱 - 宽度 600 mm
    墙装机箱 - 宽度 600 mm
    配电柜 - 宽度 600 mm
    配电柜 - 宽度 800 mm
    配电柜 - 宽度 650 mm 400 mm
    ????(50mm)
    3 模块 : GV2ME 内 600 mm Wide 立式机箱
    3 模块 : GV2ME 内 600 mm Wide 墙装机箱
    3 模块 : GV2ME 内 800 mm Wide 配电柜
    3 模块 : GV2ME 内 600 mm Wide 配电柜
    5 模块 : GV2ME + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 立式机箱
    5 模块 : GV2ME + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 墙装机箱
    5 模块 : GV2ME + LC1D09...D32 内 800 mm Wide 配电柜
    5 模块 : GV2ME + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 配电柜
    3 模块 : GV2P 内 600 mm Wide 立式机箱
    3 模块 : GV2P 内 600 mm Wide 墙装机箱
    3 模块 : GV2P 内 800 mm Wide 配电柜
    3 模块 : GV2P 内 600 mm Wide 配电柜
    5 模块 : GV2P + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 立式机箱
    5 模块 : GV2P + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 墙装机箱
    5 模块 : GV2P + LC1D09...D32 内 800 mm Wide 配电柜
    5 模块 : GV2P + LC1D09...D32 内 600 mm Wide 配电柜
    4 模块 : LC1D09...D95 内 600 mm Wide 立式机箱
    4 模块 : LC1D09...D95 内 600 mm Wide 墙装机箱
    4 模块 : LC1D09...D95 内 800 mm Wide 配电柜
    4 模块 : LC1D09...D95 内 600 mm Wide 配电柜
    9 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 立式机箱
    9 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 墙装机箱
    12 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 立式机箱
    12 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 墙装机箱
    9 模块 : 模块装置 , 直接 内 650 mm Wide 配电柜
    12 模块 : 模块装置 , 直接 内 650 mm Wide 配电柜
    9 模块 : 模块装置 , 直接 内 800 mm Wide 配电柜
    12 模块 : 模块装置 , 直接 内 800 mm Wide 配电柜
    9 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 配电柜
    12 模块 : 模块装置 , 直接 内 600 mm Wide 配电柜
    3 模块 : TVS GZ1E 内 600 mm Wide 立式机箱
    3 模块 : TVS GZ1E 内 600 mm Wide 墙装机箱
    3 模块 : TVS GZ1E 内 800 mm Wide 配电柜
    3 模块 : TVS GZ1E 内 600 mm Wide 配电柜
    5 模块 : TVS GZ1E + LC1E09...E32 内 600 mm Wide 立式机箱
    5 模块 : TVS GZ1E + LC1E09...E32 内 600 mm Wide 墙装机箱
    5 模块 : TVS GZ1E + LC1E09...E32 内 800 mm Wide 配电柜
    5 模块 : TVS GZ1E + LC1E09...E32 内 600 mm Wide 配电柜
    每套数量
    一组2个
    宽度
    1600 mm
    产品重量
    1.3 kg
    环境
    符合标准
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    产品认证
    ASEFA
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。