欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04229 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

配电

04229

04229 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

配电

04229

Prisma Plus - P 系统 - 20 个电压分接头 用于分接 tab 连接器 - M10

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品类型
    电压插口
    产品功能
    母线
    附件/独立安装部件类别
    母线附件
    补充信息
    产品名称
    Linergy LGYE
    产品适用范围
    Linergy 母线
    机箱设备连接
    M10 螺栓
    安装配置描述
    配电柜
    接线能力
    2 快速接线端子
    每套数量
    一套20个
    高度
    9.5 mm
    宽度
    17.5 mm
    深度
    0.84 mm
    产品重量
    0.08 kg
    颜色
    Natural
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-6-29
    大小 12.3 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。