欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

04243 Schneider Electric 图片

产品: Prisma iPM

附件

04243

04243 Schneider Electric 图片
产品: Prisma iPM

附件

04243

Prisma Plus - G & P 系统 - 4 个盖 用于水平电缆束带

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Prisma
    产品类型
    保护盖
    附件/独立安装部件类别
    电缆附件
    适用范围
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    补充信息
    产品适用范围
    电缆束带
    安装位置
    水平方向
    安装配置描述
    Pack enclosure 555 mm
    配电柜 650 mm
    立式机箱 600 mm
    墙装机箱 600 mm
    每套数量
    一组4个
    长度
    434 mm
    高度
    44 mm
    宽度
    75 mm
    产品重量
    0.38 kg
    材料
    塑料
    颜色
    白色 : RAL 9001
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。