China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Prisma Plus - P 系统 - Linergy 垂直母线 - 800A

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Linergy
    产品名称
    Linergy LGY
    产品类型
    配置母线
    母线描述
    Linergy
    每套数量
    一套1个
    补充信息
    安装方向
    垂直, 操作位置: 后面
    垂直, 操作位置: 侧部
    安装配置描述
    配电柜 - 宽度 650 mm
    配电柜 - 宽度 650 + 150 mm
    额定绝缘电压 [Ui]
    1000 V
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    12 kV (污染度: 3)
    额定工作电流 [Ie]
    800 A
    额定短时耐受电流 [Icw]
    25 kA (1 s) 适用3 支架 (后面 position)
    30 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
    30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)
    电流设定范围
    840 A 35 °C for IP <= IP31
    760 A 35 °C for IP > IP31
    母线排截面积
    2 entries
    长度
    1670 mm
    产品重量
    1.64 kg
    母线连接类型
    单一T插槽
    连接插口间距
    自由连接位置
    环境
    符合标准
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    产品认证
    ASEFA
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 俄文
    • 法文
    • 德文
    • 英文
    • 西班牙文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (版本 2.2)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (版本 3.0)
    说明页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Spacial SFM compartmentalised offer (版本 00)
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-2
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-2
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。