欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    04506 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04506

    04506 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04506

    Prisma Plus - P 系统 - Linergy 垂直母线 - 1600A

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Linergy
      适用范围
      Linergy LGY
      产品类型
      配置母线
      母线描述
      Linergy
      每套数量
      一套1个
      补充信息
      安装方向
      垂直, 操作位置: 后面
      垂直, 操作位置: 侧部
      机柜/机箱描述
      配电柜 - 宽度 650 mm
      配电柜 - 宽度 650 + 150 mm
      额定绝缘电压 [Ui]
      1000 V
      额定冲击耐受电压 [Uimp]
      12 kV (污染度: 3)
      额定工作电流 [Ie]
      1600 A
      额定短时耐受电流 [Icw]
      25 kA (1 s) 适用3 支架 (后面 position)
      30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)
      40 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
      40 kA (1 s) for 5 supports (rear position)
      50 kA (1 s) for 4 supports (lateral position)
      50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)
      65 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)
      75 kA (1 s) for 7 supports (lateral position)
      85 kA (1 s) for 8 supports (lateral position)
      电流设定范围
      1650 A 在…上 35 °C 适用IP <= IP31
      1480 A 在…上 35 °C 适用IP > IP31
      母线排截面积
      2 entries
      长度
      1670 mm
      产品重量
      4.32 kg
      母线连接类型
      单一T插槽
      连接插口间距
      自由连接位置
      环境
      符合标准
      IEC 61439-2
      IEC 61439-1
      产品认证
      ASEFA
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2008年第07周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 文档和下载

      语言
      • 英文
      样本
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 17-1-6
      大小 33.6 MB
      日期 18-6-20
      大小 12.3 MB
      说明页
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 18-5-26
      大小 44 MB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。