欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    04690 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04690

    04690 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04690

    Prisma Plus - P 系统 - 法兰 用于扁杆

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Prisma
      产品类型
      母线支架
      产品功能
      母线
      附件/独立安装部件类别
      接线附件
      补充信息
      适用范围
      Prisma P
      Prisma iPM M
      机柜/机箱描述
      配电柜 : 650 + 150 mm
      配电柜 : 650 mm
      每套数量
      一套1个
      高度
      40 mm
      宽度
      425 mm
      深度
      10 mm
      产品重量
      0.8 kg
      颜色
      Natural
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  0812  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。