欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    Share

    Copy Cancel
    04742 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04742

    04742 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04742

    Prisma Plus - G & P 系统 - 绝缘的柔性棒 - 20 x 2 mm - 长度 = 1800 mm

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Prisma P
      Prisma G
      产品系列
      Prisma
      适用范围
      Prisma P
      Prisma iPM M
      Prisma iPM L
      Prisma G
      产品类型
      绝缘弹性杆
      附件/独立安装部件类别
      配电附件
      补充信息
      机柜/机箱描述
      配电柜
      立式机箱
      墙装机箱
      额定工作电流 [Ie]
      200 A
      额定电流 [In]
      200 A
      母线排截面积
      20 x 2 mm
      每套数量
      一套1个
      长度
      1800 mm
      产品重量
      1.38 kg
      环境
      标准
      IEC 61439-2
      IEC 61439-1
      产品认证
      ASEFA
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2007年第07周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。