欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    Share

    Copy Cancel
    04782 Schneider Electric 图片

    产品: Prisma iPM

    配电

    04782

    04782 Schneider Electric 图片
    产品: Prisma iPM

    配电

    04782

    Prisma Plus - P 系统 - 20 个螺栓 用于棒 - M8 x 20

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Prisma Plus System P
      产品系列
      Linergy
      产品名称
      Linergy BS
      适用范围
      Linergy BS
      产品类型
      安装硬件
      附件/独立安装部件类别
      固定配件
      设备提供
      1个螺母
      2个接触垫圈
      补充信息
      机柜/机箱描述
      配电柜
      ISO 纱线
      M8
      每套数量
      一套20个
      长度
      20 mm
      产品重量
      0.425 kg
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2008年第19周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
      合同保修
      阶段
      18 个月
    • 文档和下载

      语言
      • 英文
      样本
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 17-2-15
      大小 12.3 MB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。