欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱
10210 Schneider Electric 图片

10210

Green premium brand logo
10210 Schneider Electric 图片
10210
Green premium brand logo

Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Kaedra
    产品类型
    抽架
    附件/独立安装部件类型
    安装附件
    补充信息
    导轨排数(水平)
    1
    位数(18mm/位)
    12
    宽度
    130 mm
    高度
    280 mm
    深度
    35 mm
    包装单位
    包装1的单位类别
    PCE
    包装1的数量
    1
    包装1的重量
    135 g
    包装1高度
    3.5 cm
    包装1宽度
    11 cm
    包装1长度
    24 cm
    包装2的单位类别
    S03
    包装2的数量
    40
    包装2重量
    5.887 kg
    包装2高度
    30 cm
    包装2宽度
    30 cm
    包装2长度
    40 cm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言5
    • 中文4
    • 英文2
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    CHASSIS 1 RANGE (版本 1.0)
    文档格式的文件
    stp
    577.4 KB
    zip
    484.8 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 1 MB
    日期 13-9-10
    文档格式的文件
    stp
    577.4 KB
    zip
    484.8 KB
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    10210 : Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-9-26
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    10210 : Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-9-26
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 322 KB
    日期 20-9-7
    描述
    None
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    10210 : Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-9-26
    描述
    Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 12 位 (1 排)
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。