欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Kaedra (天睿) 多功能高防护配电箱附件, 导轨组件, 18 位 (1 排)

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Kaedra
    产品类型
    抽架
    附件/独立安装部件类型
    安装附件
    补充信息
    导轨排数(水平)
    1
    位数(18mm/位)
    18
    宽度
    130 mm
    高度
    390 mm
    深度
    35 mm
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。