欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

13136 Schneider Electric 图片

产品: PK低压工业插头插座

Kaedra 配电箱

13136

13136 Schneider Electric 图片
产品: PK低压工业插头插座

Kaedra 配电箱

13136

90 x 100 mm 板 - 用于 65 x 85 mm 出口

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Kaedra
    产品类型
    附件/独立安装部件类型
    安装附件
    补充信息
    外壳材料
    外壳 : 阻燃性聚合物
    产品重量
    0.035 kg
    基座尺寸
    65 x 85 mm
    宽度
    65 mm
    高度
    85 mm
    颜色
    灰色 ( RAL 7035 )
    环境
    符合标准
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C 符合 IEC 60695-2-11
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK09 符合 IEC 62262
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。