China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Kaedra 外壳 - 用于电源插座 - 138 x 460 mm - 5 模块 - 2 个开口

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Kaedra
    产品类型
    多功能高防护配电箱
    外壳类型
    电源插座机箱
    外壳包含的附件
    按钮、指示灯功能板:1块
    2 块板 用于 65 x 85 电源插座
    补充信息
    箱体安装方式
    表面
    位数(18mm/位)
    5
    模块总数(18 mm/位)
    5
    导轨排数(水平)
    1
    绝缘等级
    Class II
    双重绝缘
    接口开口数量
    2
    金属板数量
    1 适用 按钮控制
    2 适用 65x85 电源出口
    附带设备
    1 按钮、指示灯功能板
    2 65x85mm 电源基座
    面盖类型
    透明
    功耗W
    12 W
    额定电流 [In]
    63 A
    导轨类型
    DIN
    预开孔PG ISO数量
    3
    零、地端子排数量
    1 和 4 敲落孔 (顶部和底部)
    管接头
    2 x 10 mm²
    2 x 16 mm²
    有关锁的描述
    钥匙锁
    外壳材料
    外壳 : 阻燃性聚合物
    产品重量
    1.4 kg
    基座尺寸
    90 x 100 mm
    宽度
    138 mm
    高度
    460 mm
    深度
    160 mm
    颜色
    面盖/门 : 透明绿
    机柜 : 浅灰色 ( RAL 7035 )
    环境
    符合标准
    EN 50262
    EN 62262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C 符合 IEC 60695-2-1
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK09 符合 EN 50102
    对不同的化学物质或有害气体侵蚀的防护能力 (紫外线)
    抗紫外线(UV) 等级3 符合 ISO 4582 2010
    防紫外线测试 符合 ISO 4892-2 2013
    过电压类别
    II
    运行温度
    -25...40 °C
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。