欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

13437 Schneider Electric 图片

产品: Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱

多功能高防护配电箱

13437

13437 Schneider Electric 图片
产品: Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱

多功能高防护配电箱

13437

Kaedra (天睿) 透明门多功能高防护配电箱 (模数化), 4排/每排18位, 448 x 842 mm

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Kaedra
    产品类型
    多功能高防护配电箱
    外壳类型
    模数化多功能高防护配电箱
    外壳包含的附件
    零、地端子排支架:2个
    标签:4套
    32孔零、地端子排数量:4个
    线箍:4个
    补充信息
    箱体安装方式
    表面
    位数(18mm/位)
    18
    模块总数(18 mm/位)
    72
    导轨排数(水平)
    4
    绝缘等级
    Class II
    双重绝缘
    附带设备
    4 标签套
    4 线箍
    2 零、地端子排支架
    4 零、地端子排 (32孔)
    面盖类型
    可逆的
    透明
    功耗W
    89 W
    额定电流 [In]
    160 A
    导轨类型
    DIN
    预开孔PG ISO数量
    17
    零、地端子排数量
    4 和 32 敲落孔 (顶部和底部)
    管接头
    64 x 10 mm²
    64 x 16 mm²
    有关锁的描述
    钥匙锁
    外壳材料
    阻燃性聚合物
    宽度
    448 mm
    高度
    842 mm
    深度
    160 mm
    颜色
    面盖/门 : 透明绿
    机柜 : 浅灰色 ( RAL 7035 )
    环境
    符合标准
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C 符合 IEC 60695-2-1
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK09 符合 EN 50102
    环境特征
    抗紫外线(UV) 等级3 符合 ISO 4582 2010
    防紫外线测试 符合 ISO 4892-2 2013
    过电压类别
    II
    运行温度
    -25...60 °C
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。