China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,8位/排

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Acti 9
    产品系列
    Acti 9
    产品名称
    天翼 (Prisma C)
    产品类型
    配电箱(空)
    外壳类型
    绝缘柜
    附带设备
    地线/零线 汇流排
    面盖类型
    透明
    补充信息
    设备安装
    表面安装(明装) 箱体
    位数(18mm/位)
    8
    模块总数(18 mm/位)
    8
    导轨排数(水平)
    1
    (回路)数量
    8路
    材料
    面盖: 塑料. 白色 (RAL 9003)
    底箱: 金属.
    最大许可行程
    向上开启 110 °
    额定电流 [In]
    63 A
    导轨类型
    DIN
    电缆进线孔
    敲落孔
    组合母线接线板兼容性
    兼容
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C 适用 30 s according to standard IEC 60695-2-1
    高度
    255 mm
    宽度
    258 mm
    深度
    115.45 mm
    环境
    符合标准
    GB 17466
    产品认证
    CCC
    IP 保护等级
    IP40 (符合 IEC 60529)
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。