欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   天翼系列配电箱
13706 Schneider Electric 图片

13706

Green premium brand logo
13706 Schneider Electric 图片
13706
Green premium brand logo

天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Acti 9
    产品系列
    Acti 9
    产品名称
    天翼 (Prisma C)
    产品类型
    配电箱(空)
    外壳类型
    绝缘柜
    附带设备
    地线/零线 汇流排
    面盖类型
    透明
    补充信息
    设备安装
    表面安装(明装) 箱体
    位数(18mm/位)
    12
    模块总数(18 mm/位)
    12
    导轨排数(水平)
    1
    (回路)数量
    12路
    材料
    面盖: 塑料. 白色 (RAL 9003)
    底箱: 金属.
    开启角度
    向上开启 (110 °)
    额定电流 [In]
    63 A
    导轨类型
    DIN
    电缆进线孔
    敲落孔
    组合母线接线板兼容性
    兼容
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C ( 30 s ) 符合 IEC 60695-2-1
    高度
    255 mm
    宽度
    330 mm
    深度
    115.45 mm
    环境
    符合标准
    GB 17466
    产品认证
    CCC
    IP 保护等级
    IP40 符合 IEC 60529
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    13706 : 天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    13706 : 天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    13706 : 天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    天翼 (Pragma C) 系列明装配电箱, 透明门, 1排,12位/排
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /