China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

天翼 (Pragma C) 透明门(36位适用)

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Pragma C
    产品类型
    (箱)门
    附件/独立安装部件类别
    机柜附件
    补充信息
    箱体安装方式
    嵌入安装
    表面
    钥匙数量
    起订数字
    面盖类型
    透明
    箱门开启方向
    向左或向右
    导轨排数(水平)
    3
    位数(18mm/位)
    12
    模块总数(18 mm/位)
    36
    安装配置描述
    表面安装
    嵌入安装
    外壳材料
    高科技聚合物
    宽度
    330 mm
    高度
    510 mm
    深度
    20 mm
    颜色
    透明色
    环境
    符合标准
    IEC 60439-3
    耐火及耐异常高温能力
    650 °C ( 30 s ) 符合 IEC 60695-2-1
    IP 保护等级
    IP40 符合 IEC 60529
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-10-30
    大小 200 B
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-10-30
    大小 200 B
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。