China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Acti 9
    产品短名
    FRE
    产品类型
    频率表
    适用范围
    Prisma P (箱)门
    Prisma G (箱)门
    测量类型
    频率
    显示类型
    LED 3
    显示上限
    99.9 Hz
    补充信息
    频率测量范围
    20…100 Hz
    满量程显示
    99.9
    测量精度
    0.5 % +/- 1 数字
    额定电源电压 [Us]
    230 V 交流 在…上 50/60 Hz
    功耗 VA
    5 VA
    安装类型
    固定式
    安装方式
    DIN 导轨安装
    环境
    符合标准
    IEC 65081-2
    EN 65081-2
    EN 65081-1
    IEC 65081-1
    IP 保护等级
    端子处: IP20
    前面板: IP40
    宽度
    36 mm
    高度
    87 mm
    深度
    65 mm
    可持续性
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    CAD
    日期
    大小
    添加至我的文档
    DIGITAL VOLTMETER (版本 1.0)
    日期 13-7-18
    大小 234.5 KB
    日期 13-7-18
    大小 280 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    目录页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    TI current transformers (版本 10.0)
    日期 14-3-26
    大小 4.1 MB
    DIN rail digital AMP/VLT/FRE meter (版本 5.2)
    日期 12-4-6
    大小 123 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /