欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   TL 脉冲继电器
15523 Schneider Electric 图片
已退市

15523

15523 Schneider Electric 图片
已退市
15523

脉冲继电器 TL - 2 极 - 2 NO - 16 A - 线圈 24 V 50/60Hz

显示更多特色
15523替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    脉冲开关
    产品短名
    TL
    产品应用
    远程控制
    Poles
    2P
    回路触点类型
    2 NO
    额定电流 [In]
    16 A
    网络类型
    AC
    控制回路电压
    24 V AC 50/60 Hz
    12 V DC
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    250 V AC 50/60 Hz
    控制类型
    远程控制
    通过开关线圈控制开断
    控制信号类型
    脉冲
    开关频率
    开关操作次数/每天
    每分钟 5 次开关操作
    脉冲宽度
    50 ms...1 s
    远程控制类型
    发光按钮 3 mA
    本地信号指示
    开/关指示
    安装类型
    固定式
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    2
    高度
    84 mm
    宽度
    18 mm
    深度
    60 mm
    电气寿命
    AC-21: 200000 次
    AC-22: 100000 次
    适用范围
    ATEt
    ATL
    环境
    符合标准
    EN 669-2-2
    EN 669-1
    产品认证
    GOST
    质量标识
    CEBEC
    VDE
    NF
    IMQ
    噪音级别
    60 dB
    抗湿热性
    2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    运行温度
    -20…50 °C
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /