欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   模拟电流表AMP,电压表VLT
16009 Schneider Electric 图片

16009

16009 Schneider Electric 图片
16009

模拟电流表刻度 - 0..50A

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品名称
    -
    产品类型
    Dial
    电流互感器变比
    50/5
    量程类型
    62 mm 大于 90°
    安装方式
    前面板
    补充信息
    测量类型
    电流
    量程
    0-50 A
    环境
    高度
    72 mm
    宽度
    72 mm
    深度
    75 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言6
    • 中文5
    • 英文3
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    AMMETER DIAL 1,5IN (版本 1.0)
    文档格式的文件
    zip
    40.6 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 53.1 KB
    日期 13-9-5
    文档格式的文件
    zip
    40.6 KB
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 212.5 KB
    日期 16-2-2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    16009 : 16009_REACH_DECLARATION
    描述
    16009_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    16009_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    16009 : 16009_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    16009_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    16009_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    16009 : 16009_ROHS_DECLARATION
    描述
    16009_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    16009_ROHS_DECLARATION
    目录页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 223.5 KB
    日期 12-4-6
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /