欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   CT 建筑用接触器
16025 Schneider Electric 图片
已退市

16025

16025 Schneider Electric 图片
已退市
16025

接触器 CT - 4 极 - 4 NO - 63 A - 24 V 交流

显示更多特色
16025替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    接触器
    产品短名
    CT
    产品应用
    控制电路
    Poles
    4P
    额定工作电流 [Ie]
    63 A AC-7A
    回路触点类型
    4 NO
    网络类型
    AC
    控制类型
    远程控制
    控制回路电压
    24 V AC 50 Hz
    补充信息
    网络频率
    50 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    400 V AC 50 Hz
    最大功率
    13.8 W 在…上 400 V AC
    控制信号类型
    自保持
    本地信号指示
    色标
    吸合功率 (VA)
    6.5 VA
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    53 VA
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    宽度 (9mm的倍数)
    6
    高度
    81 mm
    宽度
    54 mm
    深度
    60 mm
    颜色
    灰色
    机械寿命
    1000000 次
    电气寿命
    100000 次 IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
    30000 次 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    接线能力
    控制回路: 隧道式端子2 电缆 2.5 mm² 软线
    控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5 mm² 单股硬线
    电源回路: 隧道式端子2 电缆 10 mm² 软线
    电源回路: 隧道式端子1 电缆 25 mm² 单股硬线
    产品适用范围
    辅助触点
    联合控制:推动力/门插销
    干扰滤波器
    时间延时
    型号
    CT
    环境
    符合标准
    IEC/EN 61095
    产品认证
    EAC
    CEBEC
    IMQ
    VDE
    CCC
    噪音级别
    30 dB
    IP 保护等级
    IP20
    污染等级
    2
    抗湿热性
    2 符合 EN 60947-4-1
    2 符合 EN 61095
    2 符合 IEC 1095
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    运行温度
    -5…60 °C
    贮存环境温度
    -40…60 °C
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 英文1
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 381.6 KB
    日期 16-12-14
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /