欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C60 UL489
17474 Schneider Electric 图片

17474

Green premium brand logo
17474 Schneider Electric 图片
17474
Green premium brand logo

Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Multi 9
    产品名称
    Multi 9 C60
    产品类型
    小型断路器
    产品短名
    C60 UL1077
    产品应用
    配电保护
    极数
    3P
    保护极数量
    3
    额定电流 [In]
    60 A at 25 °C
    网络类型
    AC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    D
    分断能力
    6 kA Icu 在…上 440 V AC 符合 EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu 在…上 415 V AC 符合 EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu 在…上 240 V AC 符合 EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu 在…上 440 V AC 符合 GB 14048.2
    10 kA Icu 在…上 415 V AC 符合 GB 14048.2
    20 kA Icu 在…上 240 V AC 符合 GB 14048.2
    10 kA AIR 在…上 240 V AC 符合 UL 1077
    5 kA AIR 在…上 480Y/277 V AC 符合 UL 1077
    10 kA AIR 在…上 240 V AC 符合 CSA C22.2 No 235
    5 kA AIR 在…上 480Y/277 V AC 符合 CSA C22.2 No 235
    隔离功能
    适用 符合 EN/IEC 60947-2
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    415 V AC
    240 V AC
    440 V AC
    磁控开关跳闸次数限制
    12 x In +/- 20% AC
    限流等级
    3 符合 EN/IEC 60947-2
    额定绝缘电压 [Ui]
    500 V AC 符合 EN/IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 EN/IEC 60947-2
    触点位置指示
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    6
    高度
    81 mm
    宽度
    54 mm
    深度
    73 mm
    产品重量
    0.33 kg
    颜色
    灰色
    机械寿命
    20000 次
    电气寿命
    10000 次
    挂锁装置
    可挂锁
    接线能力
    隧道式端子 (上接线或下接线)2.5…35 mm² (AWG 14...AWG 2) - 单股硬线
    剥线长度
    14 mm 适用 上接线或下接线 连接
    紧固扭矩
    3.5 N.m 上接线或下接线
    环境
    标准
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    产品认证
    UR
    CSA
    CCC
    IEC
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    IP40 (模块化壳体) 符合 IEC 60529
    污染等级
    3 符合 EN/IEC 60947-2
    过电压类别
    IV
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60068-1
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    环境温度
    -30…70 °C
    贮存环境温度
    -40…80 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言5
    • 中文3
    • 英文2
    • 法文1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17474 : Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    一致性声明(DOC
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 205.3 KB
    日期 19-7-4
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17474 : Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 98.6 KB
    日期 17-10-11
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17474 : Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /