欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C65
17585 Schneider Electric 图片

17585

Green premium brand logo
17585 Schneider Electric 图片
17585
Green premium brand logo

C65H 小型断路器 - C 曲线 - 2A - 400V - 2P - 10kA

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Multi 9
    产品系列
    Multi 9
    产品名称
    C65
    产品类型
    小型断路器
    产品短名
    C65H
    产品应用
    配电保护
    极数
    2P
    保护极数量
    2
    额定电流 [In]
    2 A 在…上 30 °C
    网络类型
    AC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    C
    分断能力
    10 kA Icn 在…上 400 V AC 符合 IEC 60898-1
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60898-1
    补充信息
    网络频率
    50...60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    400 V AC
    磁脱扣限制
    5...10 x In
    使用分断能力 [Ics]
    7.5 kA 75 % 符合 IEC 60898-1 - 400 V AC
    限流等级
    3 符合 IEC 60898-1
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60898-1
    触点位置指示
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    4
    高度
    81 mm
    宽度
    36 mm
    深度
    66 mm
    产品重量
    220 g
    机械寿命
    20000 次
    接线能力
    隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 25 mm²
    紧固扭矩
    2.5 N.m 上接线或下接线 电源回路:
    漏电流保护
    无漏电保护
    环境
    符合标准
    GB 10963.1
    IEC 60898-1
    产品认证
    CCC
    CCS
    IP 保护等级
    IP20
    污染等级
    3
    过电压类别
    IV
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60068-1
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    运行温度
    -30…70 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17585 : 17585_REACH_DECLARATION
    描述
    17585_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    17585_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17585 : 17585_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    17585_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    17585_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    17585 : 17585_ROHS_DECLARATION
    描述
    17585_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    17585_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /