欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C65
17589 Schneider Electric 图片

17589

17589 Schneider Electric 图片
17589

C65H 小型断路器 - C 曲线 - 10A - 230V - 2P - 10kA

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Librio
    产品类型
    小型断路器
    产品短名
    C40N
    产品应用
    配电保护
    极数
    2P
    保护极数量
    2
    中性线位置
    左侧
    额定电流 [In]
    10 A
    网络类型
    AC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    C
    分断能力
    10 kA Icu 在…上 400 V AC 50 Hz 符合 IEC 60947-2
    6000 A Icn 在…上 400 V AC 50 Hz 符合 EN 60898
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60947-2
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    400 V AC 50/60 Hz L/N
    磁控开关跳闸次数限制
    5...10 x In
    使用分断能力 [Ics]
    6000 A Icn AC 50 Hz 符合 EN 60898
    限流等级
    3 符合 EN 60898
    额定绝缘电压 [Ui]
    400 V AC 50 Hz 符合 EN 60898
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    4 kV
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    安装类型
    固定式
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    宽度 (9mm的倍数)
    6
    机械寿命
    20000 次
    电气寿命
    20000 次
    接线能力
    隧道式端子 1…16 mm² 单股硬线
    隧道式端子 1.5…16 mm² 软线
    漏电流保护
    (需)另外拼装
    环境
    标准
    EN 50027
    EN 60898
    EN 61009
    IEC 60947-2
    IP 保护等级
    IP4
    污染等级
    3 符合 IEC 60947-2
    抗湿热性
    2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    环境温度
    -5…70 °C
    贮存环境温度
    -40…100 °C
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /