欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Vigi for NG125
19036 Schneider Electric 图片

19036

Green premium brand logo
19036 Schneider Electric 图片
19036
Green premium brand logo

接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    添加剩余电流装置
    产品短名
    Vigi NG125
    极数
    3P
    额定电流 [In]
    63 A
    网络类型
    AC
    剩余电流灵敏度
    300 mA
    1000 mA
    500 mA
    3000 mA
    剩余电流动作保护的选择性
    可调瞬时/选择/延迟
    漏电流保护等级
    A类
    补充信息
    配电系统位置
    下游配电出线
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    230...415 V AC 50/60 Hz
    剩余电流动作技术
    动作功能与电源电压无关
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV 符合 IEC 60947-2
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    连接到 mcb 的电路
    螺丝旋紧
    宽度 (9mm的倍数)
    11
    宽度
    180 mm
    产品重量
    0.41 kg
    电气寿命
    10000 次 符合 IEC 60947-2
    接线能力
    隧道式端子 1…35 mm² 软线
    隧道式端子 1.5…50 mm² 单股硬线
    剥线长度
    20 mm
    紧固扭矩
    3.5 N.m
    环境
    标准
    IEC 60947-2
    IP 保护等级
    IP40 符合 IEC 60947-2
    污染等级
    3 符合 IEC 60947-2
    电磁兼容性
    承受 8/20 µs 脉冲, 5000 A 符合 IEC 60947-2
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60068-1
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言4
    • 中文3
    • 英文1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19036 : 接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19036 : 接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 227.4 KB
    日期 16-11-2
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19036 : 接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    接地漏电模块 Vigi NG125 - 3P - 63 A - 230..415V - 0.3..3 A ISR
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /