欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Vigi for NG125
19067 Schneider Electric 图片

19067

19067 Schneider Electric 图片
19067

电压释放- MN - 230..240 V AC

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    range of product
    Acti 9
    产品类型
    欠压脱扣
    产品短名
    MN
    控制回路电压
    230...240 V AC 50/60 Hz
    控制类型
    标准
    宽度 (9mm的倍数)
    4
    补充信息
    适用范围
    Vigi NG125
    Acti 9 NG125LMA
    Compact NG
    Acti 9 NG125
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-5-1
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1
    本地信号指示
    脱扣指示视窗
    安装类型
    固定式
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    高度
    113 mm
    宽度
    32 mm
    深度
    78 mm
    产品重量
    0.134 kg
    电气寿命
    10000 次 符合 EN/IEC 60947-5-1
    接线能力
    面板端子 - 1 电缆 0.5…2.5 mm² - 单股硬线
    面板端子 - 1 电缆 0.5…1.5 mm² - 软线
    面板端子 - 1 电缆 0.5…1.5 mm² - 带线箍的软线
    面板端子 - 2 电缆 2.5 mm² - 软线
    面板端子 - 2 电缆 2.5 mm² - 单股硬线
    面板端子 - 2 电缆 1.5 mm² - 带线箍的软线
    剥线长度
    9 mm
    10 mm
    紧固扭矩
    1 N.m
    型号
    MN
    环境
    符合标准
    EN/IEC 60947-5-1
    产品认证
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    IP 保护等级
    IP20 B 符合 EN/IEC 60947-5-1
    IP4 符合 EN/IEC 60947-5-1
    污染等级
    3 符合 EN/IEC 60947-5-1
    过电压类别
    II
    抗湿热性
    2 符合 EN/IEC 60947-5-1
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    运行温度
    -25…60 °C
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    可持续性
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19067 : 电压释放- MN - 230..240 V AC
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19067 : 电压释放- MN - 230..240 V AC
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19067 : 电压释放- MN - 230..240 V AC
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    电压释放- MN - 230..240 V AC
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /