欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   NG125
19357 Schneider Electric 图片

19357

Green premium brand logo
19357 Schneider Electric 图片
19357
Green premium brand logo

NG125H 高分断能力断路器 - D 曲线 - 1P - 63A- 36kA

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    NG125
    产品系列
    Acti 9
    产品名称
    Acti 9 NG125
    产品类型
    小型断路器
    产品短名
    NG125H
    产品应用
    配电保护
    极数
    1P
    保护极数量
    1
    额定电流 [In]
    63 A 在…上 40 °C
    网络类型
    AC
    DC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    D
    分断能力
    36 kA Icu 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu 在…上 12 V DC 符合 EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu 在…上 110...130 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu 在…上 126 V DC 符合 EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu 在…上 <= 144 V DC 符合 EN/IEC 60947-2
    9 kA Icu 在…上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
    使用类别
    AC类 符合 IEC 60947-2
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60947-2
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    380...415 V AC 50/60 Hz
    126 V DC
    <= 144 V DC
    12 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    110...130 V AC 50/60 Hz
    磁脱扣限制
    12 x In +/- 20 %
    使用分断能力 [Ics]
    52.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 110...130 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    6.75 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    36 kA 100 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
    36 kA 100 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 126 V DC
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV 符合 EN/IEC 60947-2
    触点位置指示
    控制类型
    手柄
    手动跳闸测试
    本地信号指示
    故障脱扣指示视窗
    开/关指示
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    与母线兼容性
    兼容
    宽度 (9mm的倍数)
    3
    高度
    103 mm
    宽度
    27 mm
    深度
    81 mm
    产品重量
    0.24 kg
    机械寿命
    20000 次
    电气寿命
    10000 次
    挂锁装置
    可挂锁
    有关锁的描述
    集成可加挂锁
    接线能力
    隧道式端子1.5…50 mm² 单股硬线
    隧道式端子1…35 mm² 软线
    剥线长度
    20 mm
    紧固扭矩
    3.5 N.m
    漏电流保护
    无漏电保护
    环境
    符合标准
    EN/IEC 60947-2
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK05 符合 EN/IEC 62262
    污染等级
    3 符合 IEC 60947-2
    过电压类别
    IV
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60068-1
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    运行温度
    -30…70 °C
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言6
    • 中文3
    • 英文3
    • 法文2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19357 : 19357_REACH_DECLARATION
    描述
    19357_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    19357_REACH_DECLARATION
    一致性声明(DOC
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 205 KB
    日期 19-7-4
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19357 : 19357_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    19357_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    19357_ROHS_CHINA_DECLARATION
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 233.4 KB
    日期 11-10-5
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.3 MB
    日期 09-10-14
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    19357 : 19357_ROHS_DECLARATION
    描述
    19357_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    19357_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图



  • 线路图



  • 绩效曲线



对比商品: /