欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   DPN Vigi
19536 Schneider Electric 图片

19536

19536 Schneider Electric 图片
19536

DPNa Vigi 剩余电流动作保护断路器 - 1P + N - 25A - 30mA - A类

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    断路器应用
    配电保护
    产品系列
    Multi 9
    产品类型
    剩余电流动作保护断路器
    产品名称
    DPN Vigi
    产品短名
    DPNa Vigi
    极数
    1P + N
    中性线位置
    左侧
    额定电流 [In]
    25 A 在…上 30 °C
    网络类型
    AC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    C
    剩余电流灵敏度 [IΔn]
    30 mA
    剩余电流动作保护的选择性
    瞬动型
    type
    A类
    分断能力
    6 kA Icu 在…上 230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    补充信息
    配电系统位置
    下游配电出线
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    230 V AC 50/60 Hz
    磁脱扣限制
    5...10 x In
    限流等级
    3 符合 IEC 60947-2
    触点位置指示
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    4
    产品重量
    0.19 kg
    机械寿命
    20000 次
    电气寿命
    10000 次 符合 IEC 61009
    接线能力
    隧道式端子16 mm² 单股硬线
    隧道式端子10 mm² 软线
    漏电流保护
    一体式漏电保护
    环境
    符合标准
    IEC 60947-2
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60947-2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言2
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format zip
    大小 1.4 MB
    日期 09-6-14
    文档格式的文件
    stp
    1.1 MB
    pdf
    217.3 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 3.7 MB
    日期 09-6-13
    文档格式的文件
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /