欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C60
26509 Schneider Electric 图片

26509

26509 Schneider Electric 图片
26509

C60 - 漏电附加块 - Vigi C60 - 2P - 25A - 30mA

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    添加剩余电流装置
    产品短名
    Vigi C60
    极数
    2P
    额定电流 [In]
    25 A
    网络类型
    AC
    剩余电流灵敏度
    30 mA
    剩余电流动作保护的选择性
    瞬动型
    漏电流保护等级
    AC类
    补充信息
    配电系统位置
    下游配电出线
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    220...415 V AC 50/60 Hz
    剩余电流动作技术
    动作功能与电源电压有关
    额定绝缘电压 [Ui]
    500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947-2
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    连接到 mcb 的电路
    螺丝旋紧
    宽度 (9mm的倍数)
    3
    高度
    87 mm
    宽度
    63 mm
    深度
    74 mm
    产品重量
    0.12 kg
    机械寿命
    20000 次
    接线能力
    隧道式端子 0.5…16 mm² 软线
    隧道式端子 0.5…25 mm² 单股硬线
    剥线长度
    14 mm
    紧固扭矩
    2 N.m
    环境
    标准
    IEC 60947-2
    污染等级
    3 符合 IEC 60947-2
    抗湿热性
    2 符合 IEC 60947-2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    工作海拔
    2000 m
    环境温度
    -5…60 °C
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 英文6
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.4 MB
    日期 09-2-27
    prp.document.label.format pdf
    大小 376.7 KB
    日期 09-2-27
    prp.document.label.format pdf
    大小 367.5 KB
    日期 07-3-13
    prp.document.label.format pdf
    大小 83.5 KB
    日期 05-6-7
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 387.3 KB
    日期 11-10-5
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 108.2 KB
    日期 17-11-10
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /