欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Masterpact MT 空气断路器
29470 Schneider Electric 图片

29470

29470 Schneider Electric 图片
29470

辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Masterpact NT
    NSX100...250
    Compact NS100...630
    Masterpact NW
    Compact NS630b...1600
    NSX400...630
    产品类型
    辅助控制板 + 控制器
    附件/独立安装部件类别
    联锁附件
    适用范围
    Compact NS 断路器
    Compact NSX 断路器
    Masterpact MT N 断路器
    Masterpact NW 断路器
    产品短名
    ACP + BA
    额定电源电压 [Us]
    220...240 V 交流 在…上 50/60 Hz
    补充信息
    操作模式
    自动操作
    强制在“备用”电源
    强制在“工作”电源
    停止(“工作”和“备用”电源均关闭)
    联锁设备
    NSX400...630
    Masterpact NW
    NSX100...250
    Masterpact NT
    Compact NS630b...1600
    Compact NS100...630
    选择模式
    N 上的断路器
    R 上的断路器
    试验
    通过打开位于控制器上级的P25M断路器
    其它功能
    辅助控制触点 只有当触点闭合的情况下才能投入“备用”电源
    电压切换到“备用”电源
    本地信号指示


    故障脱扣
    输入类型
    触点 可控制投入“备用”电源
    输出类型
    触点: 自动或停止模式的操作指示
    约定发热电流 [Ith]
    8 A
    额定工作电流 [Ie]
    AC-12: 4 A AC 440 V
    AC-12: 5 A AC 380/415 V
    AC-12: 8 A AC 110 V
    AC-12: 8 A AC 220/240 V
    AC-12: 8 A AC 24 V
    AC-12: 8 A AC 48 V
    AC-13: 6 A AC 110 V
    AC-13: 6 A AC 220/240 V
    AC-13: 7 A AC 24 V
    AC-13: 7 A AC 48 V
    AC-14: 4 A AC 110 V
    AC-14: 4 A AC 220/240 V
    AC-14: 5 A AC 24 V
    AC-14: 5 A AC 48 V
    AC-15: 3 A AC 220/240 V
    AC-15: 4 A AC 110 V
    AC-15: 5 A AC 24 V
    AC-15: 5 A AC 48 V
    DC-12: 0.4 A DC 250 V
    DC-12: 0.6 A DC 110 V
    DC-12: 2 A DC 48 V
    DC-12: 8 A DC 24 V
    DC-13: 2 A 24 V
    产品适用范围
    Compact NS630b...1600
    Compact NSX100...250
    Compact NSX400...630
    环境
    符合标准
    IEC 947-5-1
    IP 保护等级
    IP20 连接器: 符合 EN 60529
    IP40 正面: 符合 EN 60529
    IP30 侧面: 符合 EN 60529
    IK 保护等级
    正面: IK07 符合 EN 50102
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言5
    • 中文4
    • 英文2
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 71.5 MB
    日期 20-2-10
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACP AND AUTO BA (版本 1.0)
    文档格式的文件
    zip
    576.2 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 1.3 MB
    日期 13-9-6
    文档格式的文件
    zip
    576.2 KB
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    29470 : 辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    29470 : 辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    29470 : 辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    辅助控制板+自动控制器 - ACP + BA - 220..240 V
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /