欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Compact NS630b-1600A
33687 Schneider Electric 图片

33687

Green premium brand logo
33687 Schneider Electric 图片
33687
Green premium brand logo

储能马达 - MCH - 100..130 V AC

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品短名
    电动机构模块
    产品类型
    电动操作机构
    产品应用
    自动储能
    适用范围
    Compact NS630b...1600 断路器
    额定电流 [In]
    1600 A
    630 A
    1000 A
    1250 A
    800 A
    控制回路电压
    100...130 V AC 50/60 Hz
    补充信息
    控制类型
    标准
    控制信号类型
    自保持
    脉冲
    安装类型
    固定式
    响应时间
    < 600 ms (打开)
    < 80 ms (关闭)
    maximum power consumption in VA
    500 VA
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言4
    • 中文3
    • 英文1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    33687 : 储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    33687 : 储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 979.5 KB
    日期 10-3-4
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    33687 : 储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    储能马达 - MCH - 100..130 V AC
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /