欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Masterpact MT 空气断路器
48295 Schneider Electric 图片

48295

Green premium brand logo
48295 Schneider Electric 图片
48295
Green premium brand logo

MT 20 H2 4P 抽屉式本体

显示更多特色
  • 41,236.08 CNY
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Masterpact NW
    产品类型
    本体
    产品短名
    Masterpact NW20
    断路器名称
    Masterpact NW20H2
    极数
    4P
    中性线位置
    左侧
    网络类型
    AC
    断路器型号
    H2
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60947-2
    使用类别
    Category B
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    控制类型
    (按压式)按钮
    安装类型
    抽屉式
    额定电流 [In]
    2000 A 在…上 40 °C
    额定绝缘电压 [Ui]
    1000 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    12 kV 符合 IEC 60947-2
    闭合容量 [Icm]
    187 kA 525 V AC 在…上 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC 在…上 50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    互感器额定值
    2000 A
    分断能力
    85 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    85 kA Icu 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    100 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    100 kA Icu 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    100 kA Icu 在…上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    使用分断能力 [Ics]
    85 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    85 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    保护类型
    无保护
    机械寿命
    10000 次 不维护 符合 IEC 60947-2
    20000 次 维护 符合 IEC 60947-2
    电气寿命
    AC-3: 6000 次 440/690 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    6000 次 690 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    8000 次 440 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 次 690 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    AC-23A: 8000 次 440 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    相间距
    115 mm
    额定短时耐受电流 [Icw]
    75 kA 3 s 符合 IEC 60947-2
    85 kA 1 s 符合 IEC 60947-2
    短路瞬时保护
    171…209 kA
    分断时间
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    高度
    439 mm
    宽度
    556 mm
    深度
    394.5 mm
    环境
    符合标准
    IEC 60947-2
    产品认证
    ASEFA
    ASTA
    污染等级
    4 符合 IEC 60664-1
    运行温度
    -25…70 °C
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文6
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.3 MB
    日期 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    大小 4 MB
    日期 16-4-1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48295 : 48295_REACH_DECLARATION
    描述
    48295_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    48295_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48295 : 48295_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    48295_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    48295_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48295 : 48295_ROHS_DECLARATION
    描述
    48295_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    48295_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /