欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Masterpact MT 空气断路器
48331 Schneider Electric 图片

48331

Green premium brand logo
48331 Schneider Electric 图片
48331
Green premium brand logo

NW 40 HF 4P 抽屉式本体

显示更多特色
  • 84,624.82 CNY
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Masterpact
    产品名称
    Masterpact NW
    产品类型
    负荷开关
    产品短名
    Masterpact NW40
    负荷开关名称
    Masterpact NW40HF
    产品应用
    保护
    极数
    4P
    网络类型
    AC
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电流 [Ie]
    4000 A AC 50/60 Hz 690 V
    额定绝缘电压 [Ui]
    1000 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    12 kV 符合 IEC 60947-3
    闭合容量 [Icm]
    187 kA 220...690 V AC 在…上 50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-3
    断路器型号
    HF
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60947-3
    触点位置指示
    可视断点
    污染等级
    4 符合 IEC 60664-1
    补充信息
    控制类型
    (按压式)按钮
    安装类型
    抽屉式
    安装方式
    抽架
    工作额定值
    10 cyc/h 最大值
    额定短时耐受电流 [Icw]
    85 kA 在 1 s 符合 IEC 60947-3
    75 kA 在 3 s 符合 IEC 60947-3
    机械寿命
    10000 次 不维护 符合 IEC 60947-3
    20000 次 维护 符合 IEC 60947-3
    电气寿命
    AC-3: 6000 次 440/690 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-3
    AC-23A: 2500 次 690 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 次 440 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-3
    相间距
    150 mm
    高度
    352 mm
    宽度
    537 mm
    深度
    297 mm
    产品重量
    80 kg
    环境
    符合标准
    IEC 60947-3
    产品认证
    ASEFA
    ASTA
    运行温度
    -25…70 °C
    贮存环境温度
    -35…85 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文5
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.3 MB
    日期 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    大小 4 MB
    日期 16-4-1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48331 : NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48331 : NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48331 : NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    NW 40 HF 4P 抽屉式本体
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /