欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   MT/NW 1000V
48726 Schneider Electric 图片

48726

Green premium brand logo
48726 Schneider Electric 图片
48726
Green premium brand logo

NW10 H10 3P抽屉式本体

显示更多特色
  • 19,654.00 CNY
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Masterpact NW
    产品类型
    本体
    产品短名
    Masterpact NW10 1000V
    断路器名称
    Masterpact NW10HA10
    极数
    3P
    网络类型
    AC
    断路器型号
    H10
    隔离功能
    适用 符合 IEC 60947-2
    使用类别
    Category B
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    控制类型
    (按压式)按钮
    安装类型
    抽屉式
    额定电流 [In]
    1000 A 在…上 40 °C
    额定绝缘电压 [Ui]
    1250 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    12 kV 符合 IEC 60947-2
    闭合容量 [Icm]
    105 kA 1150 V AC 在…上 50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    分断能力
    50 kA Icu 在…上 1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    使用分断能力 [Ics]
    50 kA 在…上 1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    保护类型
    无保护
    机械寿命
    12500 次 不维护 符合 IEC 60947-2
    25000 次 维护 符合 IEC 60947-2
    电气寿命
    500 次 1150 V AC 50/60 Hz 不维护 符合 IEC 60947-2
    相间距
    115 mm
    额定短时耐受电流 [Icw]
    50 kA 1 s 符合 IEC 60947-2
    50 kA 3 s 符合 IEC 60947-2
    分断时间
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    高度
    439 mm
    宽度
    441 mm
    深度
    394.5 mm
    环境
    符合标准
    IEC 60947-2
    产品认证
    ASTA
    ASEFA
    污染等级
    3 符合 IEC 60664-1
    运行温度
    -25…70 °C
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文6
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.3 MB
    日期 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    大小 4 MB
    日期 16-4-1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48726 : NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48726 : NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    48726 : NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    NW 10 H10 3P 抽屉式本体
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /